univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm UD22B2
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wspornik kabli 2 dostępne produkty -
Materiał do etykiet 1 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 4 dostępne produkty -
Listwa /maskująca 2 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty -
1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość125 mm
-
Liczba jednostek52
-
Liczba rzędów2
-
Liczba modułów52
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
Kolor produktuCzysta biel
-
Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UD22B2
univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB