RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA C 13A/30mA A QC/QB ADM463QC
EAN
3250611027980
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1400,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kabel przyłączeniowy do skrzynek rozdzielczych 4 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zwalnianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wysokiego napięcia 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 7 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy13 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C15,50 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C.15,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C15,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C14,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C14,70 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.14,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C14,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C14 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C13,70 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.13,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C13,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C13 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C12,70 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.12,50 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.12,20 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.11,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C11,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C11,30 A
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Układ biegunów4P
-
Liczba biegunów chronionych4
Pojemność
-
Liczba modułów4
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania2 kV
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Kategoria przepięciowa3
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2 - 2 Nm
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1,5 - 4,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1,5 - 4,0 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejquickconnect
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
Warunki użytkowania
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 40 °C
Wymiary
-
Wysokość84 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość70 mm
Łączność
-
Typ połączeniaquickconnect
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego10,10 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-12-20
PDF125,49 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF188,05 kB
Więcej materiałów