univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 1x40M W150S750 UD13B2
Cena
590,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Materiał do etykiet 1 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 5 dostępne produkty -
Listwa /maskująca 2 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty -
1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość750 mm
-
Głębokość125 mm
-
Liczba jednostek40
Sprzęt
-
Liczba rzędów1
Pojemność
-
Liczba modułów40
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
Kolor produktuCzysta biel
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UD13B2
univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 1x40M W150S750
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Więcej materiałów