univers N Maskownica 1000mm RAL9010 S35V
Cena
109,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość54 mm
-
Szerokość1000 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa S35V
Maskownica 1000mm RAL9010
PDF -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB
Więcej materiałów