Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm2 12M KB463A

EAN
3250613720155
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
APA
202,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    12
Kompa­ty­bil­ność
  • Dosto­so­wany do referencji
    Modular devices
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 400 V
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie pracy
    400 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    4 kV
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Długość
    210 mm
  • Pitch
    17.8 mm
  • fixation­distan­cein­mo­du­le­steps
    4
Materiał
  • Kolor
    szary
Instalacja / Montaż
  • Nadaje się do urządzenia z urządze­niem pomoc­niczym
    Nie
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    10mm²
  • Przy­sto­so­wany do produktów z szyną neutralną
    Tak
  • Rodzaj przy­łącza
    Szyna grze­bie­niowa
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    3
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie