![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 10A/30mA A QC/QB ADM410QC
EAN
3250611027928
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1400,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kabel przyłączeniowy do skrzynek rozdzielczych 4 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalanie zbyt niskiego i wysokiego napięcia 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 9 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C12,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C12,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C11,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C11,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C11,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C11,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C11,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C10,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C10,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C10,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C10,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C9,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C9,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C9,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C8,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C8,40 A
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Układ biegunów4P
-
Liczba biegunów chronionych4
Pojemność
-
Liczba modułów4
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Klasa ochronności IPIP20
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania2 kV
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Kategoria przepięciowa wg PN-EN-60947-13
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-16 kA
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2 - 2 Nm
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1,5 - 4,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1,5 - 4,0 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejquickconnect
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
Warunki użytkowania
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 40 °C
Wymiary
-
Wysokość84 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość70 mm
Łączność
-
Typ złącza/wtykuquickconnect
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego9,70 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-12-20
PDF125,49 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF188,05 kB
Więcej materiałów