The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • UZ31T1
    EAN
    3250616365926
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria

    univers N Przegroda przedłużająca pokrywę pozioma/pionowa UZ31T1

    Cena
    58,30  zł
    / szt. *
    58,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N Przegroda przedłużająca pokrywę pozioma/pionowa

    UZ31T1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      500 mm
    • Szero­kość
      100 mm
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Obróbka
      Malowany prosz­kowo

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ31T1
    PDF
    RoHS report UZ31T1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ31T1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ31T1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ31T1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ31T1

      univers N Przegroda przedłużająca pokrywę pozioma/pionowa

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2014-05-02 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2014-05-02

      PDF
      113,91 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ30T1 - univers N Przegroda pionowa
      UZ30T1
      univers N Przegroda pionowa
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    • 2
      UE31B3N - univers N Blok dla szyn zbior.poz. 60mm 3p. 3xNH00 listwowe 450x250 odejścia dół
      UE31B3N
      univers N Blok dla szyn zbior.poz. 60mm 3p. 3xNH00 listwowe 450x250 odejścia dół
      Cena
      1 077,00  zł
      / szt. *
      1 077,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UE31E3B - univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH2 450x250mm
      UE31E3B
      univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH2 450x250mm
      Cena
      645,00  zł
      / szt. *
      645,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UE32B8N - univers N Podzespół rozstaw 60mm3-pol.8xNH00listw.450x500mmodpływ dół
      UE32B8N
      univers N Podzespół rozstaw 60mm3-pol.8xNH00listw.450x500mmodpływ dół
      Cena
      1 957,00  zł
      / szt. *
      1 957,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UZ03T1 - univers N Przegroda pozioma 3-pol.
      UZ03T1
      univers N Przegroda pozioma 3-pol.
      Cena
      196,60  zł
      / szt. *
      196,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32