univers N Klamra do przewodów duża 20szt. UZ25V1
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 70 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość83 mm
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Typ szafki na akcesoriaWspornik kątowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ25V1
univers N Klamra do przewodów duża 20szt.
PDF -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2022-10-10
Podręcznik techniczny en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Podręcznik techniczny en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MB
Podręcznik techniczny fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kB