univers N Adapter do klamry małej 20szt. UZ01V2
Cena
214,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15,60 mm
-
Szerokość23 mm
-
Głębokość61,80 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
Akcesoria
-
Typ szafki na akcesoriaZaczep montażowy / klamra montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ01V2
univers N Adapter do klamry małej 20szt.
PDF
Więcej materiałów