Maskownica wyłamywalna, RAL 9002, 226mm ZZ35S
EAN
3250617860239
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
24,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyPodtynkowy, Do ścian pustych, Natynkowy
Wymiary
-
Wysokość62 mm
-
Szerokość226 mm
-
Głębokość12 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-06-27
PDF109,78 kB
Więcej materiałów