Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A UST22PEN

EAN
3250616371514
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
174,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    2 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    800 A
Wymiary
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    20 / 30 / 40 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
Materiał
  • Materiał
    Poliamid (PA)
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie