univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 1600A dla Cu 2x 40x10 4-biegunowy UST447
EAN
3250616371224
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
128,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podkładka 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części szynoprzewodów 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2010-12-10
PDF641,63 kBInstrukcja montażu International 2012-08-23
PDF459,98 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15
PDF676,06 kBunivers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-11
PDF392,79 kB
Więcej materiałów