The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • FZ707
    EAN
    3250612767076
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • Zobacz więcej

    univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa FZ707

    Cena
    280,00  zł
    / szt. *
    280,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa

    FZ707

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 225 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FG23XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x600mm RAL7035

      6 048,00  zł  / szt.*
    • FP14TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1700x1050x205

      7 436,00  zł  / szt.*
    • FZ022NV1

      univers Drzwi prawe perforowane 1100x550mm IP3x

      1 255,00  zł  / szt.*
    • FZ014NV1

      univers Drzwi prawe perforowane 950x550mm IP3x

      1 102,40  zł  / szt.*
    • FZ010NV1

      univers Drzwi prawe perforowane 800x550mm IP3x

      927,70  zł  / szt.*
    • FZ022N

      univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1100x550mm

      740,50  zł  / szt.*
    • FZ014N

      univers Drzwi prawe do obudowy IP44 950x550mm

      657,30  zł  / szt.*
    • FZ010N

      univers Drzwi prawe do obudowy IP44 800x550mm

      745,00  zł  / szt.*
    • FG26XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x600mm RAL7035

      9 511,00  zł  / szt.*
    • FG25XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x600mm RAL7035

      8 878,00  zł  / szt.*
    • FG24XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x600mm RAL7035

      7 147,00  zł  / szt.*
    • FWB74S

      univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x1050x160

      5 812,00  zł  / szt.*
    • FG22XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x600mm RAL7035

      5 413,00  zł  / szt.*
    • FG21XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 350x2000x600mm RAL7035

      4 841,00  zł  / szt.*
    • FG26WE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x400mm RAL7035

      9 102,00  zł  / szt.*
    • FG25WE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1350x2000x400mm RAL7035

      8 486,00  zł  / szt.*
    • FG24WE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x400mm RAL7035

      6 837,00  zł  / szt.*
    • FG23WE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x400mm RAL7035

      5 797,00  zł  / szt.*
    • FG22WE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x400mm RAL7035

      5 183,00  zł  / szt.*
    • FG21WE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 350x2000x400mm RAL7035

      4 115,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    • Materiał
      Metal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ707
    PDF
    RoHS report FZ707
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ707 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ707

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ707 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ707

      univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2026-05-13 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3 524,60  zł
      / Komplet *
      3 524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1 455,00  zł
      / szt. *
      1 455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1 230,40  zł
      / szt. *
      1 230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1 652,60  zł
      / szt. *
      1 652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32