![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers Drzwi prawe perforowane 950x550mm IP3x FZ014NV1
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 29 dostępne produkty
-
Kieszeń na dokumenty 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość919 mm
-
Szerokość519 mm
-
Głębokość12 mm
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi częściowe
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Liczba zamków1
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
-
Klasa ochronności IPIP31
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów6
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2010-08-03
PDF228,12 kBInstrukcja montażu International 2013-11-15
PDF283,79 kBInstrukcja montażu International 2015-05-28
PDF582,17 kB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2021-09-22
PDF29,07 MBPodręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-08
PDF289,50 kB