The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ535
    EAN
    3250612765355
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany FZ535

    Cena
    535,00  zł
    / szt. *
    535,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany

    FZ535

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 12 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • FZ501

      univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm

      61,80  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • FG21WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S350G400 RAL7035

      4 465,00  zł  / szt.*
    • FG22WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S600G400 RAL7035

      5 520,00  zł  / szt.*
    • FG23WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S850G400 RAL7035

      6 174,00  zł  / szt.*
    • FG24WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1100G400 RAL7035

      7 282,00  zł  / szt.*
    • FG25WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1350G400 RAL7035

      9 038,00  zł  / szt.*
    • FG26WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1600G400 RAL7035

      9 694,00  zł  / szt.*
    • FG21XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S350G600 RAL7035

      5 156,00  zł  / szt.*
    • FG22XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S600G600 RAL7035

      5 765,00  zł  / szt.*
    • FG23XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S850G600 RAL7035

      6 442,00  zł  / szt.*
    • FG24XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1100G600 RAL7035

      7 612,00  zł  / szt.*
    • FG25XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1350G600 RAL7035

      9 456,00  zł  / szt.*
    • FG26XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1600G600 RAL7035

      10 130,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Pokrywa, drzwi
    • Typ uchwytu
      Dźwignia obro­towa
    Sprzęt
    • Z dźwignią
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ535
    PDF
    RoHS report FZ535
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ535 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ535

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ535 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ535

      univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ829 - univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      56,50  zł
      / szt. *
      56,50  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ801A - univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      FZ801A
      univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      Cena
      109,50  zł
      / szt. *
      109,50  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ775A - univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      FZ775A
      univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      Cena
      185,20  zł
      / szt. *
      185,20  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ774A - univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      FZ774A
      univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      Cena
      167,10  zł
      / szt. *
      167,10  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ773A - univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      FZ773A
      univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      Cena
      151,30  zł
      / szt. *
      151,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32