The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ501
    EAN
    3250612765010
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm FZ501

    Cena
    55,00 zł
    / szt. *
    55,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm

    FZ501

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 44 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FG26WD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035

      19239,00  zł  / szt.*
    • FG23XD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x600mm RAL7035

      12322,00  zł  / szt.*
    • FG22WD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035

      10240,00  zł  / szt.*
    • FG22KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      13046,00  zł  / szt.*
    • FG23KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      13507,00  zł  / szt.*
    • FG21KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      11596,00  zł  / szt.*
    • FG22LD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

      12386,00  zł  / szt.*
    • FG21XD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x600mm RAL7035

      9396,00  zł  / szt.*
    • FG22XD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035

      10674,00  zł  / szt.*
    • FG26KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      21692,00  zł  / szt.*
    • FG25WD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035

      16842,00  zł  / szt.*
    • FG23LD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

      15945,00  zł  / szt.*
    • FG24LD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

      18844,00  zł  / szt.*
    • FG25LD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

      19239,00  zł  / szt.*
    • FG26XD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x600mm RAL7035

      19767,00  zł  / szt.*
    • FG26LD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

      20557,00  zł  / szt.*
    • FG25XD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm RAL7035

      17487,00  zł  / szt.*
    • FG24WD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x400mm RAL7035

      15089,00  zł  / szt.*
    • FG25KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      19537,00  zł  / szt.*
    • FG24KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      17066,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ501
    PDF
    RoHS report FZ501
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ501 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ501

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ501 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ501

      univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3389,00  zł
      / Komplet *
      3389,00  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1399,00  zł
      / szt. *
      1399,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1183,00  zł
      / szt. *
      1183,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1589,00  zł
      / szt. *
      1589,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      50,00 zł
      / szt. *
      50,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32