univers Obudowa naścienna IP44/I 1700x1050x205 FP14TN2

EAN
3250612668403
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
6842,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • cover­withover­pres­surerelease
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    528
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do ochrony prze­ciw­błyskowej
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    400 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    205 mm
  • Głębo­kość produktu
    205 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    205 mm
  • Wyso­kość produktu
    1700 mm
  • Szero­kość produktu
    1050 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    48
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    1 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    1 mm
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    11
  • Liczba pól / sekcji
    4
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    8
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Otrzymanie funkcji
    -
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie