Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 22 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość205 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie4
-
Podstawa obudowyElement pośredni cokołu
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ624N
Karta katalogowa pl-PL 2026-06-11
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-03-25
PDF4,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB
Więcej materiałów