univers Obudowa naścienna IP44/I 650x1050x205 FP44TN2
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Osłona wyprowadzenia przewodów 2 dostępne produkty
-
Obudowa do złączy kablowych 5 dostępne produkty
-
Zacisk wciskowy 1 dostępne produkty
-
Moduł rozdzielnicowy szyn zbiorczych 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 8 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 101 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość650 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość205 mm
-
Grubość ścianki bocznej1 mm
-
Klasa ochronności IPIP44
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Liczba sekcji w poziomie4
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej8
-
Liczba rzędów4
-
Montaż naMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy2
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy250 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP44-D205-H650-CL.I-ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,42 MBHAGER-UNIVERS-IP44-D205-H650-CL.I-ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,32 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,33 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF675,44 kBunivers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-11
PDF392,79 kB