AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1550mm FR100A
EAN
3250612680146
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
584,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Górny pokrywa/dach panelu 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1550 mm
-
Szerokość160 mm
-
Głębokość157 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
-
ObróbkaLakierowany
Instrukcje
-
Zastosowanie jako ściana bocznaTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej