Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 15W 230VAC/VCC FL252Z
EAN
3250619272528
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
429,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość25 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP44
Moc
-
Znamionowy układ zasilania15 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
6L493600_2
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2023-06-14
PDF456,22 kB
Więcej materiałów