![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 4-polowe ZM14C
EAN
3250617730143
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
164,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk do szyn fazowych 3 dostępne produkty
-
Akcesoria/części szynoprzewodów 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Długość szyny zbiorczej1000 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie4
-
Z zazębieniamiTak
Materiały
-
MateriałMiedź, Stara miedź
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej