Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk do szyn fazowych 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 84 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In355 A
Architektura
-
Liczba biegunów5
Wymiary
-
Wysokość szyny zbiorczej5 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UM05BR
univers Łącznik szyn zbiorczych, 12x10,5-pol.,40mm
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2026-05-07
PDF1,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Więcej materiałów