univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 3-polowe ZM13C

EAN
3250617730136
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
UTS
Cena
136,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Regulowany
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    250 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    5 mm
  • Długość
    750 mm
  • Szero­kość produktu
    12 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    12 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 mm
Materiał
  • Materiał
    miedź
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    3
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie