univers N Mocowanie szyn nośnych pojedyncze UT90G
Cena
40,70 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość52 mm
-
Szerokość42 mm
-
Głębokość28 mm
Materiały
-
MateriałMetal
-
WykończenieGalwanizowany
Akcesoria
-
Typ szafki na akcesoriaElementy mocujące, zestaw do mocowania
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa UT90G
univers N Mocowanie szyn nośnych pojedyncze
PDF
Wi?cej materia?ów