Szyna Cu 20x10mm 4-polowa UM24B

EAN
3250616230248
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
587,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    500 A
Wymiary
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    20 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    10 mm
Materiał
  • Materiał
    miedź
  • Powierzchnia
    inne
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    4
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie