univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 1-polowe ZM11C
Cena
48,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk do szyn fazowych 3 dostępne produkty -
Akcesoria/części szynoprzewodów 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 83 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Długość szyny250 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zębamiTak
-
Typ szyny zbiorczejPłaski
Materiały
-
MateriałMiedź, Stara miedź
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ZM11C
univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 1-polowe
PDF
Więcej materiałów