![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers Z Szyny zbiorcze Cu 12x5mm 6-polowe ZM16C
EAN
3250617730341
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
290,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Długość szyny zbiorczej1495 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie6
Materiały
-
MateriałMiedź
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej