The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • FZ900H
    EAN
    3250612770045
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • Zobacz więcej

    univers Zestaw 4-cz. do montażu GK FZ900H

    Cena
    198,70  zł
    / szt. *
    198,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Zestaw 4-cz. do montażu GK

    FZ900H

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 103 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FP75TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1100x1300x205

      3 742,00  zł  / szt.*
    • FP93TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x800x205

      2 864,00  zł  / szt.*
    • FP92TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x550x205

      2 478,00  zł  / szt.*
    • FP91SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 1400x300x205

      2 831,00  zł  / szt.*
    • FP85TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x1300x205

      5 288,00  zł  / szt.*
    • FP85SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x1300x205

      5 935,00  zł  / szt.*
    • FP84TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x1050x205

      3 157,00  zł  / szt.*
    • FP84SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x1050x205

      4 877,00  zł  / szt.*
    • FP83TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x800x205

      2 975,00  zł  / szt.*
    • FP83SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x800x205

      4 064,00  zł  / szt.*
    • FP82TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 1250x550x205

      2 464,00  zł  / szt.*
    • FP82SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x550x205

      3 175,00  zł  / szt.*
    • FP81SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 1250x300x205

      2 587,00  zł  / szt.*
    • FP63TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 950x800x205

      2 551,00  zł  / szt.*
    • FP65SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 950x1300x205

      5 047,00  zł  / szt.*
    • FP64TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 950x1050x205

      3 089,00  zł  / szt.*
    • FP64SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 950x1050x205

      3 975,00  zł  / szt.*
    • FP65TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 950x1300x205

      4 549,00  zł  / szt.*
    • FP63SN2

      univers Obudowa naścienna IP44/II 950x800x205

      3 449,00  zł  / szt.*
    • FP62TN2

      univers Obudowa naścienna IP44/I 950x550x205

      2 218,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ900H
    PDF
    Hager RoHS report FZ900H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ900H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ900H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ900H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ900H

      univers Zestaw 4-cz. do montażu GK

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie MA uni. - f. FZ900H | Hager Polska

      MA uni. - f. FZ900H

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      1,93 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2026-05-13 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3 524,60  zł
      / Komplet *
      3 524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1 455,00  zł
      / szt. *
      1 455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1 230,40  zł
      / szt. *
      1 230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1 652,60  zł
      / szt. *
      1 652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32