univers Łącznik szyn zbiorczych 20x5/10mm 4-pol. 60mm UM05C

EAN
3250616230439
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
822,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    500 A
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
Wymiary
  • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
    20 - 20 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie