Kątownik obniżający dla szyn wsporczych wys. 25mm do płytki UT UZ25AK
EAN
3250616367203
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
575,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość150 mm
-
Głębokość180 mm
Materiały
-
KolorCynk
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-04-02
PDF760,94 kB
Więcej materiałów