univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x400mm RAL7035 FG23WE

EAN
7611919291729
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
5334,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż uzie­mienia
Funkcje
  • cover­withover­pres­surerelease
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do ochrony prze­ciw­błyskowej
    Tak
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    1600 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    400 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    396 mm
  • Wyso­kość produktu
    2000 mm
  • Szero­kość produktu
    850 mm
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    2 mm
  • Szero­kość
    850 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    2 mm
  • Rodzaj zamka
    podwójne zamknięcie 3mm
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    3
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    6
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Tak
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    BS EN 62208
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK10
  • Stopień ochrony
    IP41
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Otrzymanie funkcji
    -
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie