The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • UT90R
    EAN
    3250616301634
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Płytka łącząca prawa UT90R

    Cena
    33,30 zł
    / szt. *
    33,30 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Płytka łącząca prawa

    UT90R

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 69 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • UN03GN

      fw media Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 450x250

      224,00 zł  / szt.*
    • FG23KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      14048,00  zł  / szt.*
    • FG22KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      13568,00  zł  / szt.*
    • FG23WD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035

      12336,00  zł  / szt.*
    • FG21WD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035

      9224,00  zł  / szt.*
    • FG21LD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

      10663,00  zł  / szt.*
    • UN07GN

      Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1050x250

      361,00 zł  / szt.*
    • UN06GN

      fw media Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 900x250

      305,00 zł  / szt.*
    • UN05GN

      fw media Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 750x250

      298,00 zł  / szt.*
    • UN04GN

      fw media Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 600x250

      274,00 zł  / szt.*
    • FG24KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      17749,00  zł  / szt.*
    • UN08FN

      FW Szyna nośna 1200mm 2szt.

      195,00 zł  / szt.*
    • UN07FN

      fw media Szyna nośna 1100mm 2szt.

      201,80 zł  / szt.*
    • UN06FN

      fw media Szyna nośna 950mm 2szt.

      181,00 zł  / szt.*
    • UN05FN

      fw media Szyna nośna 800mm 2szt.

      155,00 zł  / szt.*
    • UN04FN

      fw media Szyna nośna 600mm 2szt.

      144,00 zł  / szt.*
    • UN03FN

      fw media Szyna nośna 500mm 2szt.

      120,70 zł  / szt.*
    • UW71U

      FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1100x250

      562,00 zł  / szt.*
    • UW61U

      FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 950x250

      473,20 zł  / szt.*
    • UW51U

      FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 800x250

      457,60 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT90R
    PDF
    RoHS report UT90R
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UT90R | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UT90R

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UT90R | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UT90R

      Płytka łącząca prawa

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3524,60  zł
      / Komplet *
      3524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1455,00  zł
      / szt. *
      1455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1230,40  zł
      / szt. *
      1230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1652,60  zł
      / szt. *
      1652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32