The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UW61U
    EAN
    3250616330085
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 950x250 UW61U

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 950x250

    UW61U

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blachow­kręt 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 3 dostępne produkty
    • Adapter montażowy 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blachow­kręt
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Adapter montażowy
    • UZ100

      univers N Śruby do blachy 4, 2x9, 5 (100 szt.)

      78,80  zł  / szt.*
    • UT90G

      univers N Mocowanie szyn nośnych pojedyncze

      40,70  zł  / szt.*
    • UT12L

      univers N Kliny łączące do szyn nośnych kpl.=2szt.

      81,30  zł  / szt.*
    • UT90J

      univers N Mocowanie szyn nośnych podwójne

      36,20  zł  / szt.*
    • UT90F

      univers N Płytka łącząca

      44,10  zł  / szt.*
    • UT90L

      univers N Płytka łącząca lewa

      36,20  zł  / szt.*
    • UT90R

      univers N Płytka łącząca prawa

      36,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      900 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      84 mm
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba rzędów
      6
    • Liczba szyn
      6
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      12
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Zacisk
      Z zaciskiem N-PE

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UW61U
    PDF
    RoHS report UW61U
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UW61U | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UW61U

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UW61U | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UW61U

      FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 950x250

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Polska

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical manual for FWU enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32