univers Mocowanie szyn nośnych podwójne UT90J
EAN
3250616301252
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
31,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość52 mm
-
Szerokość42 mm
-
Głębokość28 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej