The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • UN07FN
    EAN
    3250616240315
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka

    fw media Szyna nośna 1100mm 2szt. UN07FN

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    fw media Szyna nośna 1100mm 2szt.

    UN07FN

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Blachow­kręt 1 product.page.accessories.products-available
    • Dodat­kowe akcesoria 3 product.page.accessories.products-available
    • Adapter montażowy 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Blachow­kręt
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Adapter montażowy
    • UZ100

      univers N Śruby do blachy 4, 2x9, 5 (100 szt.)

      78,80  zł  / Sztuka*
    • UT90G

      univers N Mocowanie szyn nośnych pojedyncze

      40,70  zł  / Sztuka*
    • UT12L

      univers N Kliny łączące do szyn nośnych kpl.=2szt.

      81,30  zł  / Sztuka*
    • UT90J

      univers N Mocowanie szyn nośnych podwójne

      36,20  zł  / Sztuka*
    • UT90F

      univers N Płytka łącząca

      44,10  zł  / Sztuka*
    • UT90L

      univers N Płytka łącząca lewa

      36,20  zł  / Sztuka*
    • UT90R

      univers N Płytka łącząca prawa

      36,20  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      17 mm
    • Szero­kość
      10,50 mm
    • Głębo­kość
      1100 mm
    • Długość
      1100 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Galwanizowany

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN07FN
    PDF
    RoHS report UN07FN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie UN07FN | Hager Polska

      Zdj?cie produktu UN07FN

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa UN07FN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UN07FN

      fw media Szyna nośna 1100mm 2szt.

      PDF
    • ProductManuals

      Zdj?cie Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Podręcznik techniczny en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Zdj?cie Technical manual for FWU enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Zdj?cie Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Polska

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Zdj?cie Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Polska

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32