fw media Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 600x250 UN04GN
EAN
3250616240216
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
260,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter montażowy 3 dostępne produkty
-
Blachowkręt 1 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość600 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość17 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej