The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ416XE
    EAN
    7611919324090
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    Śruby do montażu cokołu z obudową FZ416XE

    Cena
    107,20  zł
    / Komplet *
    107,20  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Śruby do montażu cokołu z obudową

    FZ416XE

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 36 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FZ914XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 100x1100x600

      902,00  zł  / szt.*
    • FZ942WE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x600x400

      976,00  zł  / szt.*
    • FZ943WE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x850x400

      1 196,00  zł  / szt.*
    • FZ944WE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x1200x400

      1 284,00  zł  / szt.*
    • FZ945WE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x1350x400

      1 498,00  zł  / szt.*
    • FZ946WE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x1600x400

      1 726,00  zł  / szt.*
    • FZ911XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 100x350x600

      525,20  zł  / szt.*
    • FZ912XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 100x600x600

      638,00  zł  / szt.*
    • FZ913XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 100x850x600

      772,00  zł  / szt.*
    • FZ941WE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x350x400

      813,00  zł  / szt.*
    • FZ915XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 100x1350x600

      974,00  zł  / szt.*
    • FZ916XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 100x1600x600

      1 028,00  zł  / szt.*
    • FZ941XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x350x600

      983,00  zł  / szt.*
    • FZ942XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x600x600

      1 174,00  zł  / szt.*
    • FZ943XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x850x600

      1 378,00  zł  / szt.*
    • FZ944XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x1200x600

      1 543,00  zł  / szt.*
    • FZ945XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x1350x600

      1 763,00  zł  / szt.*
    • FZ946XE

      Cokół do obud.stoj. IP41 200x1600x600

      1 987,00  zł  / szt.*
    • FG24XE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1100x2000x600mm RAL7035

      7 147,00  zł  / szt.*
    • FG22WE

      univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x400mm RAL7035

      5 183,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ416XE
    PDF
    RoHS report FZ416XE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ416XE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ416XE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ416XE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ416XE

      Śruby do montażu cokołu z obudową

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3 524,60  zł
      / Komplet *
      3 524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1 455,00  zł
      / szt. *
      1 455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1 230,40  zł
      / szt. *
      1 230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1 652,60  zł
      / szt. *
      1 652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32