EAN
7611919323703
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
483,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    instalacje wolnosto­jące lub przy­ścienne
Funkcje
  • Z wpro­wadze­niem prze­wodu
    Tak
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    600 mm
  • Głębo­kość produktu
    575 mm
  • Wyso­kość produktu
    100 mm
  • Szero­kość produktu
    349 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    600 mm
  • Szero­kość
    350 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    10
  • Stopień ochrony
    IP41
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie