univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1350x1900x400mm RAL7035 FG25SD

EAN
3250612794973
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
30518,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż uzie­mienia
Funkcje
  • cover­withover­pres­surerelease
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    720
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do ochrony prze­ciw­błyskowej
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    1600 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    400 mm
  • Głębo­kość produktu
    400 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    400 mm
  • Wyso­kość produktu
    1900 mm
  • Szero­kość produktu
    1360 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    60
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    2 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    2 mm
  • Rodzaj zamka
    podwójne zamknięcie 3mm
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    12
  • Liczba pól / sekcji
    5
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    10
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK10
  • Stopień ochrony
    IP54
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Otrzymanie funkcji
    -
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie