univers N Uchwyt szyn zbiorczych UST4 1250A dla Cu 2x S10G304-biegunowy UST446
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podkładka 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części szynoprzewodów 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 22 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UST446
univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 1250A dla Cu 2x 30x10 4-biegunowy
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung UST4
Instrukcja montażu International 2010-12-10
PDF641,63 kB
Montageanleitung UST4
Instrukcja montażu International 2012-08-23
PDF459,98 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB