univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 FG22XD
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 7 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 5 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 3 dostępne produkty -
Górny pokrywa/dach panelu 1 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1900 mm
-
Szerokość600 mm
-
Głębokość600 mm
-
Grubość ścianki bocznej1,50 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP54
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Typ blokowaniaPodwójna blokada 3 mm, Narzędzie specjalne
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej4
-
Liczba rzędów24
-
Sposób montażuMocowanie podłogowe
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPodwójne drzwi, asymetryczne
-
Prąd znamionowy1600 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FG22XD
univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2011-07-05
PDF10,75 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB