univers Przepust kablowy stalowy z uszczelką IP55 FZ422
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość5 mm
-
Szerokość232 mm
-
Głębokość120 mm
-
Posiada fabryczne wytłoczenieNie
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF399,41 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF394,42 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kB