The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Szyny zbiorcze
    • UST4MB
    EAN
    3250616371248
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Szyny zbiorcze

    univers N Wspornik pod uchwyt szyn zbiorczych UST4 UST4MB

    Cena
    137,30  zł
    / szt. *
    137,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Wspornik pod uchwyt szyn zbiorczych UST4

    UST4MB

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Podkładka 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części szynoprze­wodów 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 22 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Podkładka
    • Akceso­ria­/części szynoprze­wodów
    • UVZ0M12RS

      univers N Podkładka stykowa M12 100szt.

      483,00  zł  / szt.*
    • HK1000AB

      univers N Kostka przyłączeniowa 1000A 4szt.

      413,40  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • FG26XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1600G600 RAL7035

      9 511,00  zł  / szt.*
    • FG22XD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S600G600 RAL7035

      11 101,00  zł  / szt.*
    • FG24XD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S1100G600 RAL7035

      15 981,00  zł  / szt.*
    • FG23XD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S800G600 RAL7035

      12 815,00  zł  / szt.*
    • FG22WD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S600G400 RAL7035

      10 650,00  zł  / szt.*
    • FG25WD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S1350G400 RAL7035

      17 516,00  zł  / szt.*
    • FG26WD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S1600G400 RAL7035

      20 009,00  zł  / szt.*
    • FG26XD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S1600G600 RAL7035

      20 558,00  zł  / szt.*
    • FG25XD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S1350G600 RAL7035

      18 187,00  zł  / szt.*
    • FG24WD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S1100G400 RAL7035

      15 693,00  zł  / szt.*
    • FG23WD

      univers N Obudowa stojąca FG IP54 kl.I W1900S800G400 RAL7035

      12 336,00  zł  / szt.*
    • FG21WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S350G400 RAL7035

      4 115,00  zł  / szt.*
    • FG25XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1350G600 RAL7035

      8 878,00  zł  / szt.*
    • FG24XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1100G600 RAL7035

      7 147,00  zł  / szt.*
    • FG23XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S850G600 RAL7035

      6 048,00  zł  / szt.*
    • FG22XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S600G600 RAL7035

      5 413,00  zł  / szt.*
    • FG21XE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S350G600 RAL7035

      4 841,00  zł  / szt.*
    • FG26WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1600G400 RAL7035

      9 102,00  zł  / szt.*
    • FG25WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1350G400 RAL7035

      8 486,00  zł  / szt.*
    • FG24WE

      univers N Obudowa stojąca FG IP41 kl.I W2000S1100G400 RAL7035

      6 837,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UST4MB
    PDF
    RoHS report UST4MB
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UST4MB | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UST4MB

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UST4MB | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UST4MB

      univers N HC wspornik pod uchwyt szyn zbiorczych UST4

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UM05M - univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      UM05M
      univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      Cena
      172,70  zł
      / szt. *
      172,70  zł
      / szt. *
    • 2
      UM09M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 622,00  zł
      / szt. *
      2 622,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UM10M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM10M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      3 093,00  zł
      / szt. *
      3 093,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UM09K - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09K
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 580,00  zł
      / szt. *
      2 580,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UST22PEN - Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
      UST22PEN
      univers N Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
      Cena
      189,30  zł
      / szt. *
      189,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32