univers N Osłona chroniąca przed dotykiem 2-polowa FZ712N
Cena
1 033,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1900 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość110 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa FZ712N
univers N Osłona chroniąca przed dotykiem 2-polowa
PDF
Wi?cej materia?ów