univers Dźwignia zamka FZ537
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 3 dostępne produkty
-
Wkładka do zamka 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż natynkowy
-
Typ uchwytuDźwignia obrotowa
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość360 mm
-
Głębokość100 mm
-
KolorCzarny "Jet black"
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-09
PDF269,76 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB