univers N Obudowa stojąca FR IP55/I W1700S1050G275+cokół 100mm FR14E1
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 6 dostępne produkty -
Dławnica kablowa 4 dostępne produkty -
Płyta montażowa 4 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 4 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 6 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1800 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość275 mm
-
Grubość ścianki bocznej1,50 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie4
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej8
-
Liczba rzędów11
-
Sposób montażuMocowanie podłogowe
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Liczba drzwi obudowy2
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPodwójne drzwi, asymetryczne
-
Prąd znamionowy800 A
-
Napięcie znamionowe690 - 690 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FR14E1
univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1700x275 + cokół 100mm
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Instrukcja montażu International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP55-D275-H1800-CL.I-STEEL_ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP55-D275-H1800-CL.I-STEEL_ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,33 MBHAGER-UNIVERS-IP55-G275-W1800-KL.I-OBUDOWA_STAL-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP55-G275-W1800-KL.I-OBUDOWA_STAL-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MB -
Podręcznik techniczny
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Podręcznik techniczny International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB