univers Zaślepka przepustu FR, kl II FZ435A

EAN
3250610701522
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
24,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    30 mm
  • Szero­kość
    250 mm
  • Głębo­kość
    100 mm
Archi­tek­tura
  • Posiada fabryczne wytłoczenie
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
  • Kod RAL
    9010
  • Kolor
    Czysta biel

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie