univers N Płyta montażowa W1850S1000 (wys. x szer.) montaż bez UNxxA UZ24MP
Cena
1 201,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1800 mm
-
Szerokość1000 mm
-
Głębokość30 mm
Materiały
-
ObróbkaOcynkowany, Ocynkowany metodą Sendzimira
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ24MP
univers N Płyta montażowa 1850x1000 mm (wys. x szer.) montaż bez UNxxA
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-01-21
PDF1,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Więcej materiałów