univers N Cokół W200S1050G275, dla FR/FS FZ644A
Cena
641,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 26 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość275 mm
Sprzęt
-
Podstawa obudowyKompletny cokół
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż śrubami metalowymi
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorCzarny "Jet black"
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ644A
univers Cokół 1050x200x275, dla FR/FS
PDF
Więcej materiałów